MES LISTES
HUBBELL CANADA

Gagnez du temps et de l'argent avec CELOX — la solution la plus rapide pour sceller les conduits

Grâce à sa formule améliorée, le composé à scellement rapide CELOXMC est 75% plus rapide que n'importe quelle méthode traditionnelle. CELOX devrait être le seul moyen de couler des joints pour empêcher la propagation de gaz et de vapeurs explosifs dans des environnements difficiles et dangereux.

AUSSI FACILE QUE 1-2-3

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES


AUCUN MÉLANGE

Laissez la buse mélanger simplement les deux résines pour un débit rapide et constant, sans mesure ni agitation, ce qui vous fera gagner du temps et de la main-d'oeuvre.

AUCUN GASPILLAGE

Disponibles en deux tailles, les tubes sont réutilisables jusqu'à un an, éliminant ainsi le gaspillage et vous permettant d'économiser de l'argent.

AUCUN DÉGÂT

Une fois le raccord d'étanchéité préparé, l'installation ne prend que quelques secondes et le durcissement ne prend que quelques minutes, sans ciment ni eau salissants.

  • Industriel
  • Stations-service
  • Usines d'éthanol
  • Installations chimiques
  • Traitement des eaux usées
  • Raffineries de pétrole et de gaz
  • Pâtes et papiers
  • Classe I, Div 1 & 2, groupes A, B, C, D
  • Classe II, Div. 1 & 2, groupes E, F, G
  • Classe III, Div. 1 & 2

RACCORDS D'ÉTANCHÉITÉ APPROUVÉS CELOX


Série ENY

Cette série est conçue pour les coulées horizontales/verticales avec un rayon de braquage compact.
EN SAVOIR PLUS

Série EY

Cette série est conçue pour les coulées verticales avec des becs verseurs plus grands pour une installation facile.
EN SAVOIR PLUS

Série EYD

Cette série est conçue pour les coulées verticales et permet le drainage de l'humidité accumulée à l'intérieur du système.
EN SAVOIR PLUS

Série EYS

Cette série est conçue pour les coulées horizontales/verticales et permet un espace maximum pour le bourrage et un couvercle à joint pivotant pour les zones de coulage étroites.
EN SAVOIR PLUS

RESSOURCES


Liste des produits

Liste des produits

Brochure

Brochure

Catalogue digital

Catalogue digital

Vidéos

Vidéos