Électrifiez sous la surface avec Quazite et PenCell
Les solutions de boîtiers souterrains de Hubbell inclut les produits en béton polymère monolithique Quazite®, en polymère renforcé de fibre de verre Quazite® FRP, et en polyéthylène haute densité PenCell®. Fabriqués selon les normes rigoureuses de qualité et de performance de Hubbell et conçus pour répondre aux exigences spécifiques des applications, chacune de nos trois marques utilise un matériau de base distinct, offrant des avantages uniques.
Performance supérieure
Leader de l'industrie
Centré sur le client
Le béton polymère est fabriqué à partir d'agrégats de qualité sélectionnée en combinaison avec un système de résine polymère. Lorsqu'ils sont combinés par un processus de mélange, de moulage et de durcissement, une liaison réticulée extrêmement puissante est formée. Le béton polymère préfabriqué est renforcé de fibre de verre pour lui conférer une résistance et une rigidité supplémentaires.
Le polymère renforcé de fibres de verre, également appelé FRP, est une combinaison spéciale de béton polymère et de polymère renforcé de fibres. Cette construction hybride, formée d'une coquille en FRP et d'un anneau et couvercle en béton polymère, offre un produit de haute résistance, léger et résistant à l'abrasion, protégé des rayons ultraviolets.
Le polyéthylène haute densité moulé en mousse structurelle, également appelé PEHD, est un procédé de moulage de plastique léger et à haute résistance qui offre une intégrité structurelle et une durabilité exceptionnelles. Les boîtiers en PEHD sont associées à des couvercles fabriqués à partir d'une variété de matériaux : PEHD, béton polymère ou acier.
Catégories de produits
Hubbell propose une sélection complète de styles de boîtiers Quazite et Pencell, chacun adapté pour répondre à vos besoins spécifiques en matière d'enclos. Ces produits sont disponibles en ensembles d'enclos complets ou en boîtes et couvercles séparés.
Une petite touche de personnalisation. Un grand impact.
Nous pouvons personnaliser et réaliser la gravure des couvercles en béton sur place, dans nos locaux de Pickering. Cette gravure sur site garantit que chaque pièce est fabriquée avec une attention particulière et une grande précision. Nos services de gravure sont exclusivement réservés aux couvercles en béton et ne s'étendent pas actuellement aux couvercles Pencell en PEHD.
Vous souhaitez personnaliser votre logo?
Contactez notre service client pour découvrir vos options de gravure et créer un couvercle de boîtier véritablement personnalisé.