Chemin de câbles configurable et conduit flexible pour les installations de systèmes électriques préâblés
"Hubbell Wiring Device-Kellems fournit des systèmes de chemin de câbles préâblées pour les installations configurables de chemin de câbles et de boîtier de raccordement compatibles avec les boîtes de recouvernement électrique. "
L’utilisation des installations a changé, et l’augmentation des besoins en énergie et en données doit suivre le rythme des nouvelles demandes. Hubbell Pre-Wired Raceway Systems s’adapte aux exigences changeantes tout en maintenant les projets accélérés dans les délais prévus. Nos ingénieurs d’application sont votre partenaire, complétant le décollage et fournissant des devis, préparant des dessins de mise en page et des produits d’expédition. Disponible en aluminium, acier et non métallique, l’usine pré-coupé et pré-câblé longueurs de raceway arrivent prêts pour l’installation avec toutes les plaques de couverture de l’appareil, bouchons d’extrémité, coudes et autres raccords nécessaires. Et, comme les couvercles et plaques de recouvrement en aluminium sont découpés dans la même extrusion, l'esthétique est garantie.
Avantages
- Le temps de manutention et d’installation réduit les coûts de main-d’œuvre jusqu’à 45 %
- Émettre un seul et unique bon de commande pour un système complet Raceway
- Les terminaux SnapConnect® peuvent être utilisés comme épreuve future de l’installation
Usage/Utilisation
- L’éducation
- Vente au détail
- Santé
- Laboratoires de recherche
- Bureaux commerciaux
- Solutions de banc de travail

Processus de commande de l’hippodrome pré-câblé Hubbell
- Communiquez avec votre représentant commercial Hubbell local et fournissez des informations sur le projet, y compris les spécifications et les dessins.
- À la réception d’une commande, l’ingénieur d’application de Hubbell fournira une soumission détaillée du produit pour approbation du client.
- Raceway est expédié dans des cartons clairement marqués avec le numéro de bâtiment, le plancher et/ou le numéro du bureau référencé pour l’installation facile de chantier.