HUBBELL CANADA
Broche et manchon commutable Advantage™
Rotating 3D image video of a pin and sleeve

Utiliser la souris pour pivoter et zoomer l'image

Des connexions électriques de niveau supérieur

Voici les connecteurs à broches et manchons de la série Advantage™ de Hubbell, une solution révolutionnaire développée pour répondre aux besoins exigeants des environnements industriels. Conçus pour la sécurité et l'efficacité, les connecteurs de la série Advantage sont désormais dotés de capacités classées pour interrupteur, garantissant des déconnexions sécurisées même sous charge. De plus, avec des options pour 3 et 4 contacts auxiliaires, ces connecteurs offrent une surveillance et un contrôle à distance supérieurs, les rendant un outil indispensable dans tout environnement où la fiabilité et la performance sont critiques.

Pourquoi choisir Advantage Broche & Manchon

Les broches et manchons Advantage sont compatibles avec tous les appareils conformes à la norme IEC 60309-2 et sont approuvés comme moyens de déconnexion pour les circuits de moteurs et les circuits dérivés. Leur conception compacte permet une installation sur les boîtiers arrière IEC standard, simplifiant l'installation. De plus, les dispositifs sont construits avec un boîtier en PBT stabilisé aux UV, résistant aux impacts et à la corrosion, garantissant durabilité et fiabilité même dans des environnements industriels difficiles.

Améliorer la sécurité

Renforcer la fiabilité

Performance supérieure

Caractéristiques et Points forts

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Conception durable du boîtier monobloc :

Construction sans joint qui bloque l'infiltration de contaminants, associée à une conception robuste des parois qui protège les composants internes et un code couleur par tension.

Poignée à levier facile à utiliser :

Ergonomiquement conçue par Hubbell, la poignée Advantage™ s'adapte confortablement à la paume de la main, améliorant ainsi la facilité d'utilisation.

Bouton de déconnexion à ressort :

Amélioré par une conception surdimensionnée pour un fonctionnement sans effort, même avec des gants.

Bras de couvercle résistant aux chocs :

Comprend un bras pivotant interne entièrement fermé, compact et robuste, conçu pour le protéger contre les dommages.

Voyants DEL d'indication de puissance :

Des voyants DEL très visibles sur les deux côtés de l'appareil, offrant une confirmation visuelle claire de la connectivité électrique.

Couvercle à ressort :

Conçu pour rester ouvert grâce à son mécanisme à ressort, il rappelle qu'il faut fixer le couvercle pour une protection optimale contre les intrusions.

Regardez la vidéo pour découvrir le produit et ses mécanismes sous tous les angles, à l'intérieur comme à l'extérieur, et pour mieux comprendre les nombreux avantages du produit.

Video showing all the features of the Advantage Pin & Sleeve

Nos catégories Broche et Manchon

Découvrez notre sélection complète de dispositifs Broche et Manchon en cliquant sur une catégorie.

Dispositifs CEI

Dispositifs CEI

Discover our selection of IEC Devices. Our product experts are here to assist you. Get in touch with our team now.

Verrouillages mécaniques CEI

Verrouillages mécaniques CEI

Discover our selection of IEC Mechanical Interlocks. Our product experts are here to assist you. Get in touch with our team now.

UL 1686 Dispositifs à broches et manchons

UL 1686 Dispositifs à broches et manchons

Discover our selection of UL 1686 Pin & Sleeve Devices. Our product experts are here to assist you. Get in touch with our team now.

UL 1686 Verrouillages mécaniques

UL 1686 Verrouillages mécaniques

Discover our selection of UL 1686 Mechanical Interlocks. Our product experts are here to assist you. Get in touch with our team now.

Secteurs de marché cibles

Nos produits sont utilisés dans un large éventail d'applications de marché, améliorant la performance et la fiabilité dans de nombreux secteurs. Adaptées pour répondre aux exigences uniques de chaque industrie, nos solutions électriques garantissent efficacité et durabilité.

Centres de données

Centres de données

Nous fournissons des solutions pérennes qui améliorent la connectivité, la fiabilité et la disponibilité afin de réduire le coût total de possession.

Agroalimentaire

Agroalimentaire

Nous proposons des solutions fiables conçues pour les environnements hygiéniques nécessitant des lavages intensifs, pour un fonctionnement sûr et efficace des installations pour la transformation des aliments.

HUBS-CA - [Manufacturing] Robot - Market Card

Fabrication

HUBS-CA - [Agriculture & Dairy] - Market Card

Agriculture et Laiterie

HUBS-CA - [Commercial Construction] - Market Card

Construction commerciale

HUBS-CA - [Entertainment] - Market Card

Divertissement

HUBS-CA - [Government & Military] - Market Card

Gouvernement et Militaire

HUBS-CA - [Shipyard] - Market Card

Chantier naval

HUBS-CA - [Washdown Sites] - Market Card

Environnements de lavage

HUBS-CA - [Wastewater Treatment] - Market Card

Gestion des eaux usées

Découvrez plus de produits vedettes de Hubbell Wiring Device-Kellems