Des économies sur toute la gamme EdgeConnect
La technologie EdgeConnect améliore les performances et la productivité à travers toute notre gamme de dispositifs de câblage industriels et commerciaux. Découvrez nos catégories de produits étendues, qui incluent des dispositifs Twist-Lock®, des prises à lame droite et des interrupteurs. Utilisez notre calculatrice d'économies pour découvrir combien de temps et d'argent vous pourriez économiser.

Confrontation : EdgeConnect contre la terminaison à vis traditionnelle
Regardez notre vidéo où des électriciens s'affrontent en utilisant EdgeConnect par rapport aux dispositifs traditionnels. Découvrez par vous-même comment notre technologie sans vis vous permet de réaliser plus en moins de temps.
Pourquoi EdgeConnect est meilleur
Des ressorts en acier robustes saisissent fermement les fils et exercent une pression continue, maintenant les fils en sécurité même dans des environnements difficiles tout en permettant une déconnexion facile lorsque nécessaire. De plus, l'absence de bornes à vis apparentes renforce encore la sécurité.
Explorez la Foire aux questions pour en apprendre davantage.

Temps de terminaison accéléré de 65 à 80 %
Regardez notre vidéo pour voir la vitesse de terminaison avec EdgeConnect:

Performance vibratoire améliorée de 25 à 60%
Regardez notre vidéo pour un aperçu de la technologie EdgeConnect:

Force de rétention de fil deux fois plus solide
Regardez notre vidéo pour voir la solidité des connexions EdgeConnect:
Le temps, c'est de l'argent.
Votre temps est précieux. Découvrez combien vous pouvez économiser en intégrant des dispositifs EdgeConnect dans vos projets. Essayez notre calculatrice d'économies pour voir l'impact. Plus vous utilisez les dispositifs EdgeConnect, plus les économies sont importantes.
Traditional
EdgeConnect™
Foire aux questions
Ce que disent les utilisateurs d'EdgeConnect
Je tiens à vous remercier pour les dispositifs Twist-Lock EdgeConnect. Ils sont incroyables et vont grandement faciliter mon travail alors que nous les utilisons pour développer nos armoires technologiques, en connectant des systèmes UPS pour les équipements de données et de réseau!
Nous avons enfin eu l'occasion d'installer les prises EdgeConnect à l'hôpital. Nous devons dire que ces prises étaient excellentes. Le cadre en plastique autour de la prise a facilité la remise des prises dans les boîtes métalliques. Nous n'avons pas eu à nous soucier de mettre du ruban autour de la prise car les côtés sont protégés. Merci!
EdgeConnect est un produit formidable, un énorme gain de temps (évidemment). Une fonctionnalité vraiment pratique est l'installation du couvercle industriel. Ils seront définitivement avec nous en tout temps.
Les marchés desservis
Axés sur les secteurs industriels qui font avancer les économies et les communautés — aujourd’hui et pour l’avenir.