HUBBELL CANADA
Prise USB-C à haute puissance
AR rotating model of the USB Power Delivery Receptacle

Découvrez la commodité de notre prise à charge rapide!

Nous vous présentons nos dernières prises à puissante distribution d'énergie, équipées d'un port USB-C étiqueté PD (Power Delivery), offrant jusqu'à 55W de puissance de sortie. Cette puissance robuste permet de charger rapidement les ordinateurs portables, rendant les gros adaptateurs et chargeurs de PC obsolètes. De plus, les téléphones et les tablettes peuvent être chargés trois à quatre fois plus rapidement.

Points forts du produit

Ces nouvelles offres maintiennent les standards de haute qualité auxquels vous vous attendez de la part de Hubbell, avec une construction durable, une technologie brevetée d'inviolabilité offrant une insertion facile de la fiche, et des ports USB en acier inoxydable, garantissant des connexions fiables pour les années à venir.

Charge rapide

Inviolable ou TR

Insertion facile

Robuste

Caractéristiques du produit

Découvrez notre vidéo pour un aperçu détaillé de toutes les fonctionnalités que la prise USB-C PD a à offrir.

HUBS-CA - WDK - USB Power Delivery Receptacle - GaN Technology - Card
  • Utilise la technologie du nitrure de gallium (GaN) = Plus d'efficacité, plus de rendement.
  • Fonctionne à des niveaux de puissance plus élevés sans compromettre les performances.
HUBS-CA - WDK - USB PD Receptacle - Ports - Feature Card
  • Comporte un port USB-C à puissante distribution d'énergie de 20V 55W marqué PD
  • Un port de type A ou C supplémentaire (1.5A, 5V) pour plus de commodité
  • Les ports en acier inoxydable robuste sont conçus pour 10 000 cycles
HUBS-CA - WDK - USB PD Receptacle - Tamper Resistant - Feature Card
  • Le mécanisme breveté TR de Hubbell assure une insertion fluide de la prise tout en empêchant l'accès non autorisé aux contacts sous tension.
  • Modèles de 15A et 20A avec configurations duplex 125VCA
HUBS-CA - WDK - USB PD Receptacle - LED - Feature Card

Indicateur DEL de puissance USB
Blanc = Alimentation
Bleu = En charge

HUBS-CA - WDK - USB PD Receptacle - Commercial/Hospital Grade - Feature Card

Disponible en qualité commerciale et pour hôpitaux
> Explorez les prises de qualité commerciale
> Explorez les prises pour hôpitaux

HUBS-CA - WDK - USB PD Receptacle - Terminal - Feature Card
  • Bornes de fil robustes de calibre #10-14
  • Connexion arrière et latérale pour fil solide ou toronné
  • Alimentation de circuit de 20 ampères
HUBS-CA - WDK - USB PD Receptacle - Colours - Feature Card

Disponible en 7 couleurs différentes :
Ivoire ; Rouge ; Noir ; Amande clair ; Brun ; Gris ; Blanc

Jetez un coup d'oeil

Regardez la vidéo pour en savoir plus sur la manière dont cette technologie de distribution de puissance peut bénéficier à vos activités quotidiennes et pour obtenir une meilleure vue d'ensemble de toutes les fonctionnalités de cette prise!

Applications et solutions

HUBS-CA - [Airports] - Market Card

Airports

HUBS-CA - [Hotels] - Market Card

Hôtels

HUBS-CA - [Hospitals] - Market Card

Hôpitaux

HUBS-CA - [Institutions] - Market Card

Institutions

HUBS-CA - [Residential] - Card

Résidentiel

Foire aux questions

Qu'est-ce qu'une prise de chargeur USB ?
Où devrais-je utiliser une prise de chargeur USB ?
La prise de chargeur USB s'adaptera-t-elle à une boîte murale électrique standard ?
La prise de chargeur USB chargera-t-elle la plupart des appareils alimentés par USB ?
Comment savoir si la prise de chargeur USB fournit de l'énergie ?
Puis-je charger deux tablettes simultanément ?
Combien de temps faut-il pour charger un iPad ?
Quelle est la consommation d'énergie de la prise de chargeur USB ?
La prise de chargeur USB offre-t-elle une protection contre les surtensions ?
La prise de chargeur USB fonctionne-t-elle sur un circuit protégé par un DDFT ou un DDFA ?
Pourquoi les ports USB sont-ils montés verticalement et sur les côtés de la prise ?
Combien de temps la prise chargeur USB va-t-elle durer ?

Découvrez plus de produits vedettes de Hubbell Wiring Device-Kellems