HUBBELL CANADA

Un alliage de performance, préférence, et coût.

Les solutions de déconnexion Hubbell Wiring Device-Kellems® répondent ou dépassent les exigences du code et de la sécurité pour une vaste gamme d'applications. Notre sectionneur non métallique à dessus incliné offre une performance fiable dans les environnements difficiles, améliorant la productivité et réduisant les coûts de possession.

Économique

Efficace

Fiable

Sécuritaire

À propos de nos sectionneurs de moteur

La gamme de produits Circuit-Lock représente l'une des lignes les plus complètes de sectionneurs de moteur disponibles dans l'industrie, offrant des modèles de 30A à 200A avec différents degrés de protection contre l'ingression d'eau.

Caractéristiques et points forts

Améliorations du design
Améliorations du design
  • Haut arrondi facilitant l’écoulement
  • Conception sans installation inSIGHT
  • Carte DEL inSIGHT avec revêtement conforme amélioré
  • Joint amélioré et plus durable
  • Système de verrouillage/d’étiquetage en boucle fermée
  • Plat pour alimentation latérale
  • Trois contacts auxiliaires et solutions pour un quatrième pôle
Installation Facile

Installation Facile

  • Les broches en laiton montées sur ressort sont en contact avec les vis de borne lorsque le couvercle est fixé à la base.
  • Aucun faisceau de câbles ou de languettes à terminer, seulement le fil de terre.

Découvrez plus de produits vedettes de Hubbell Wiring Device-Kellems