HUBBELL CANADA
Poteau série Spartan de Killark

Réalisez l'entretien de l'éclairage facilement et en toute sécurité

Les sites industriels du monde entier sont confrontés à la tâche difficile et chronophage de remplacer ou de moderniser les poteaux d'éclairage industriels. Environ 34% des incidents électriques sur ces sites sont dus à un éclairage inadéquat. Killark est ravi de présenter la série Spartan Pole, la solution idéale pour gérer en toute sécurité l'entretien des poteaux d'éclairage.

Pourquoi choisir Spartan

Cette série facilite l'accès aux stanchions légers en abaissant les lumières à un niveau gérable, éliminant ainsi la nécessité de systèmes coûteux d'arrêt de chute ou de levage qui sont autrement nécessaires pour respecter les réglementations sur la hauteur de travail de l'OSHA/HSE.

Un coup d'oeil approfondi sur la série Spartan

La série d'adaptateur poteau Spartan est conçue pour être compatible avec la plupart des poteaux de stanchion et offre des capacités de rétrofit. Elle comprend un design à cames qui facilite l'abaissement sans aucun enchevêtrement de fils, grâce à son stock biseauté lisse. De plus, elle peut pivoter à 360°, permettant ainsi d'obtenir un pli de 90° même dans des espaces restreints.

Secteurs de marché cibles

HUBS-CA - [Chemical Plants] - Market Card

Usines chimiques

HUBS-CA - [Ethanol Plants] - Market Card

Usines d'éthanol

HUBS-CA - [Oil & Gas Refineries] - Market Card

Raffineries de pétrole et de gaz

HUBS-CA - [Mining Sites] - Market Card

Exploitation minière

HUBS-CA - [Wastewater Treatment] - Market Card

Gestion des eaux usées

HUBS-CA - [Industrial Walkways] - Market Card

Passerelles industrielles

Spécification techniques

Classification par emplacement
Matériaux

Les ressources Killark en ligne

HUBS-CA - Killark Full Line Catalogue - Card

Catalogue complet Killark

HUBS-CA - Killark YouTube Videos Playlist - Card

Vidéos Killark

HUBS-CA - Killark DesignHUBB - Card

Killark designHUBB

HUBS-CA - Killark Configurators - Card

Configurateurs Killark

Découvrez les produits Killark

Explorez notre large gamme de produits Killark, conçus pour les environnements industriels et les environnements difficiles et dangereux.