HUBBELL CANADA
Luminaires à DEL des séries VML-X et WML-X de Killark

Lorsque l'éclairage compte, faites confiance à nos luminaires centrés sur l'humain.

Les luminaires à DEL industriels pour les endroits dangereux VML-X à haute et basse baie et WML-X pour les endroits humides sont disponibles en trois couleurs y compris la lumière blanche, verte, et ambrée. De plus, ces luminaires offrent plusieurs types de distribution de la lumière, permettant ceux-ci d'être personnalisés pour répondre à vos besoins. Et avec notre série VMLX-C, vous pouvez mettre à niveau un éclairage HID obsolète ou des luminaires à LED existants sans avoir à retirer le support existant, à refaire le câblage ou à démonter et réinstaller votre système de conduits.

Tailles disponibles

Un profil plus mince permet jusqu'à trois fois plus de luminaires sur une seule palette que la série précédente, ce qui réduit considérablement les coûts d'expédition, les matériaux d'emballage et l'espace du stockage.

Utilisez votre souris ou les flèches de votre clavier pour zoomer et faire pivoter les images librement.

Taille 1

Jusqu'à 9 000 lumens

Taille 2

Jusqu'à 18 000 lumens

Taille 3

Jusqu'à 28 000 lumens

Modèles optiques

Les séries VML-X et WML-X intègrent des optiques avancées pour une distribution lumineuse efficace et précise. Ces solutions d'éclairage sont centrées sur l'humain et respectueuses de l'environnement, améliorant la sécurité tout en optimisant l'efficacité énergétique.

Distribution de type I

Distribution de type I

Distribue la lumière sur les côtés dans deux directions opposées. A utiliser près des allées centrales et autres sentiers.

Distribution de type III

Distribution de type III

Distribue la lumière sur les côtés dans deux directions opposées ainsi que vers l'avant. À utiliser près des bords de route, des terrains et d'autres grandes zones.

Distribution de type V (standard)

Distribution de type V (standard)

Distribue la lumière uniformément sur tous les côtés. Pour une utilisation au centre des routes, des terrains, des chemins d'intersection et d'autres grandes zones.

Couleurs des lumières DELs

Les éclairages des séries VML-X et WML-X présentent une sélection de couleurs spécialement conçues pour stimuler la productivité et protéger la faune, en accord avec les considérations humaines et environnementales.

Lumière orange

Lumière orange

Des études indiquent que chaque année, des milliers de tortues de mer nouvellement écloses sont désorientées à cause de l'éclairage blanc artificiel. L'éclairage standard d'un site ou d'une zone peut désorienter ces jeunes tortues, qui dépendent du clair de lune pour se diriger vers l'eau. Les éclairages ayant des longueurs d'onde plus importantes, comme l'ambre, sont moins perturbants que la lumière blanche. L'utilisation de DELs de couleur ambre peut contribuer à réduire cette confusion.

Lumière verte

Lumière verte

Le ciel nocturne est de plus en plus illuminé par des sources de lumière artificielle. De nombreux oiseaux migrateurs nocturnes meurent ou perdent une grande partie de leurs réserves énergétiques pendant la migration à cause de ces sources lumineuses artificielles. Un éclairage avec un spectre fort en vert/bleu offre une meilleure orientation de la boussole pour les oiseaux migrateurs, facilitant ainsi leur navigation.

Lumière blanche chaude/froide

Lumière blanche chaude/froide

La lumière blanche chaude (3000K) contient des tons rouges, jaunes et orange pour créer une atmosphère plus douce et confortable. La lumière blanche plus froide (5000K) contient des tons bleus pour une lumière blanche plus naturelle, semblable à celle de mi-journée, qui favorise une meilleure productivité.

Caractéristiques et points forts

HUBS-CA - Killark VMLX-WMLX - Features & Highlights - Card 1
  • Mêmes supports que la série VM legacy de Killark pour un rétrofit facile.
  • Installation rapide et facile avec fermeture à point unique par écrou à barillet, conçue pour une opération à une main.
HUBS-CA - Killark VMLX-WMLX  - Features & Highlights - Card 2
  • Bornes à cage avec fonctionnalité de bouclage entrant-sortant pour une installation plus rapide.
  • Plaque de pilote séparée pour isolation thermique afin d'améliorer la durée de vie du pilote.
HUBS-CA - Killark VMLX-WMLX - Features & Highlights - Card 3
  • Trois tailles de réservoir uniques pour l'optimisation de la sortie lumineuse, la réduction de l'empreinte et la dissipation de la chaleur.
  • Optiques pré-installérs en option pour fournir divers motifs optiques, éclairant les zones nécessaires.
HUBS-CA - Killark VMLX-WMLX - Features & Highlights - Card 4
  • Options optiques à profil bas améliorées conçues pour fournir jusqu'à 5% de lumière ascendante.
  • Globe pré-installé pour réduire les coûts d'installation.
HUBS-CA - Killark VMLX-WMLX  - Features & Highlights - Card 5
  • Grille pré-installée pour réduire les coûts d'installation.

Secteurs de marché cibles

Nos produits sont utilisés dans un large éventail d'applications de marché, améliorant la performance et la fiabilité dans de nombreux secteurs. Adaptées pour répondre aux exigences uniques de chaque industrie, nos solutions électriques garantissent efficacité et durabilité.

HUBS-CA - [Chemical Plants] - Market Card

Usines chimiques

HUBS-CA - [Ethanol Plants] - Market Card

Usines d'éthanol

HUBS-CA - [Oil & Gas Refineries] - Market Card

Raffineries de pétrole et de gaz

HUBS-CA - [Mining Sites] - Market Card

Exploitation minière

HUBS-CA - [Wastewater Treatment] - Market Card

Gestion des eaux usées

HUBS-CA - [Industrial Walkways] - Market Card

Passerelles industrielles

Spécifications techniques

Regardez notre vidéo

Classification des zones
  • Classe I, Div. 2, Groupes A,B,C,D
  • Classe I, Zone 2, Groupes IIC, IIB, IIA
  • Classe II, Div. 1 & 2, Groupes E,F,G
  • Classe III
  • Évalué IECEx (Zone 2)
  • Ex ec IIC T4/T3 Gc
  • Ex tb IIIC T4/T3 Db
Indices environnementaux

Les ressources Killark en ligne

HUBS-CA - Killark Full Line Catalogue - Card

Catalogue complet Killark

HUBS-CA - Killark YouTube Videos Playlist - Card

Vidéos Killark

HUBS-CA - Killark DesignHUBB - Card

Killark designHUBB

HUBS-CA - Killark Configurators - Card

Configurateurs Killark

Découvrez les produits Killark

Explorez notre large gamme de produits Killark, conçus pour les environnements industriels et les environnements difficiles et dangereux.